Filter
3D Search
2D search
Farve
Kataloger
Sammenligning
DA
DK
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skitsesøgning
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
eller
Valg af fil
Click & Paste
Understøttede filformater:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Just Taps
Kerneområde
Inox
Inoxbasin-tud 155 mm
Firkantet brusehoved
Just Taps
Kerneområde
Inox
Inoxbasin-tud 155 mm
Firkantet brusehoved
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5H676VVTM
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
DA
Reset filters
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
NAME
Vandtryk
WATER_PRESSURE
Højde
HEIGHT
Projektion
PROJECTION
Produktets sammensætning
PRODUCT_COMPOSITION
Garanti
GUARANTEE
1
5H676VVTM
Firkantet brusehoved
HP 1
6 mm
250 mm
Rent rustfrit stål.
15 år
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Information om dele
Lignende dele
Request for quote (RFQ)
Just Taps
- Firkantet brusehoved
Order number
5H676VVTM
Sidste ændring
21.02.2025 08:39:19
Enhed
Nøgleord
Firkantet
Inox
Kerneområde
brusehoved
mm
Klassifikationer
CNS
CNSERPBASE Object Properties